—
Encombrement réduit. Performance sans compromis.
Quel que soit l'environnement.

☰ Menu
Technologie de bypass E-ClipsePourquoi un variateur de bypass vertical?Type 12 Bypass VerticalType 4X Bypass VerticalNous contacter

La technologie de bypass E-Clipse d'ABB, maintenant dans un format fin et vertical avec l'ACH580


Performance HVACR sans interruption dans tout environnement 


Fiabilité quand cela compte Most 
La technologie de bypass E-Clipse, intégrée dans le format vertical compact ACH580, offre une solution hautement fiable pour les applications HVACR où le fonctionnement continu est essentiel. Lors d'une maintenance ou en cas de défaut du variateur, la bypass E-Clipse transfère le contrôle du moteur du variateur de fréquence au mode de bypass, assurant le débit d'air et la stabilité du système sans interruption. Cette capacité est indispensable pour les installations qui exigent un contrôle environnemental constant — tels que les hôpitaux, les centres de données et les bâtiments commerciaux — où les temps d'arrêt ne sont tout simplement pas une option. En combinant le contrôle avancé du moteur de l'ACH580 avec la fonctionnalité de bypass E-Clipse, ABB propose un système compact et économe en espace qui simplifie l'installation et renforce la résilience opérationnelle. 

Conçu pour chaque environnement 
Le boîtier vertical ACH580 est conçu pour respecter les normes de boîtier UL Type 1, UL Type 12 et UL Type 4X, offrant une polyvalence inégalée. Le type UL 1 est idéal pour les installations intérieures propres, le type UL 12 protège contre la poussière et les liquides qui s'égouttent courants dans les salles mécaniques, et le type UL 4X résiste aux conditions extérieures extrêmes, y compris les environnements côtiers exposés au brouillard salin corrosif. Cette construction robuste, associée à l'interface de commande intuitive d'ABB, garantit la facilité d'utilisation, la conformité aux normes de sécurité et la fiabilité à long terme. Ensemble, ces caractéristiques font de l'ACH580 avec bypass E-Clipse le choix parfait pour les applications HVACR exigeantes où les limitations d'espace, la fiabilité et l'adaptabilité environnementale sont primordiales. 

Nous contacter


—
Technologie de bypass E-Clipse

Assurez le fonctionnement continu de vos systèmes HVACR critiques quand la disponibilité est cruciale.

Le bypass permet à un moteur de continuer à fonctionner en direct lors de la maintenance du variateur ou automatiquement en cas de défaut du variateur. Cette sauvegarde intégrée assure la fiabilité dans les applications HVACR critiques où la disponibilité est essentielle. Le bypass E-Clipse d'ABB pousse ce concept plus loin en se combinant avec le variateur ACH580 de référence de l'industrie pour offrir une protection plus intelligente et une exploitation ininterrompue.

Avantages clés :

  • Moins de points de défaillance et meilleure protection que le bypass traditionnel à 3 contacteurs.
  • Les communications restent en ligne même en mode de bypass.
  • Conformité de sécurité-vie (contrôle de la fumée, forçage)
  • Redondance intégrée et fonctionnement ininterrompu
     

➜ EN SAVOIR PLUS

 

—
Pourquoi un variateur de bypass vertical ?

Maximisez l'efficacité avec une conception économe en espace qui s'installe plus rapidement, coûte moins cher et simplifie la manutention.

Meilleure utilisation de l'espace – le format vertical simplifie l'installation, réduit l'empreinte, économise l'espace mural et abaisse les coûts. Son bypass intégré assure le fonctionnement continu lors de défauts du variateur ou de maintenance, réduisant les temps d'arrêt et améliorant la fiabilité du système. Cette conception économe en espace simplifie l'installation, tout en offrant la performance et la flexibilité que les systèmes HVACR modernes exigent. 

Avantages clés :

  • Fonctionnement continu: L'activation transparente du bypass lors de la maintenance ou de défauts du variateur assure une performance HVAC ininterrompue. 
  • Efficacité énergétique: Le variateur ACH580 optimise le contrôle du moteur pour réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. 
  • Facilité d'intégration: Installation simplifiée avec une interface conviviale pour une configuration rapide et une utilisation facile. 
  • Conception compacte: La conception compacte conserve l'espace mural précieux dans les salles mécaniques aux espaces limités. 

—
Bypass vertical de type 12 

Conçu pour les environnements sales—fiable et durable.

Conçu pour les environnements sales — fiable et durable. 

Conçu pour fonctionner dans les environnements où la poussière, les débris, l'eau qui s'égoute et l'huile sont présents, ce bypass vertical offre une protection et une performance sans compromis. Son boîtier robuste de type UL 12 assure la durabilité dans les environnements HVACR exigeants courants dans les salles mécaniques. 

Avantages clés :

•  Protection renforcée: Protège contre la poussière, les débris, l'eau qui s'égoute et l'huile pour une fiabilité maximale. 
•  Installation économique : Permet un positionnement plus proche des moteurs, réduisant la longueur des câbles et les coûts globaux du projet.
• Entretien réduit : Aucun remplacement de filtre requis, minimisant les frais d'entretien. 

—
Bypass vertical de type 4X 

La première solution verticale de type 4X normalisée de l'industrie. Protection inégalée pour les environnements extérieurs et côtiers.

Conçu pour résister aux conditions les plus difficiles, ce variateur de bypass innovant offre une protection supérieure contre la pluie, la neige, la glace, les températures extrêmes et le brouillard salin. Sa conception résistante à la corrosion le rend idéal pour les applications côtières et de lavage haute pression, assurant une fiabilité durable dans les environnements extérieurs exigeants. Des écrans solaires en option sont disponibles pour prévenir la surchauffe en lumière directe du soleil, améliorant davantage la durabilité et la performance. 

Avantages clés :
•  Protection étanche : Protège contre la pluie, la neige, la glace, les températures extrêmes et le brouillard salin pour une fiabilité en extérieur.  
•  Résistance à la corrosion : Parfait pour les environnements côtiers et de lavage haute pression où la durabilité est critique. 
•  Optional Sun Shield: Prévient la surchauffe dans les conditions de chaleur élevée ou d'ensoleillement direct. 



—
Du contrôle moteur à l'automatisation : les solutions ABB pour chaque environnement HVACR

Variateurs, moteurs et automates pour HVACR

 

En fonction de votre secteur d'exploitation spécifique – énergie de district, centres de données, tunnels de transport, bâtiments ou réfrigération commerciale – votre système HVACR peut contrôler et protéger bien plus que simplement la température. Découvrez-en plus sur les variateurs de vitesse ABB, les moteurs et les automates.. 



➜ En savoir plus

Gardez votre environnement au frais avec un contrôle précis des systèmes HVAC

 

Qu'il s'agisse de refroidisseurs, d'unités de traitement d'air (UTA), de systèmes de ventilation ou de pompes à chaleur, les systèmes HVAC nécessitent un contrôle et une protection fiables du moteur pour maintenir les composants critiques comme les compresseurs et les ventilateurs en fonctionnement régulier.

ABB relève ce défi avec un portefeuille de première classe de produits basse tension qui offre un démarrage et une protection fiables du moteur, une disponibilité améliorée et une efficacité énergétique renforcée. Nos solutions compactes et faciles à installer sont conçues pour simplifier l'intégration, réduire l'espace du tableau de commande et assurer une performance durable sur une large gamme d'applications HVAC.


 

➜ Lire la suite

Chauffage, ventilation et climatisation - Capacités HVAC d'ABB

 

Là où la technologie de pointe
rencontre l'avenir des espaces de vie et de travail intelligents.

Rehaussez vos environnements résidentiels, professionnels et industriels avec les technologies dernier cri d'ABB, répondant aux besoins des différents bâtiments, améliorant l'efficacité énergétique, la fiabilité, la maintenance et le confort.


➜ En savoir plus

Nous contacter




 
© Copyright 2026 ABB | Provider information | Cookie and Privacy Policy