Die Im exklusiven Webinar zum Thema des revolutionären IE5-Synchronreluktanzmotors, der neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und Leistung setzt, erwarten dich folgende Inhalte:
Grundlagen und Funktionsweise des IE5-Synchronreluktanzmotors: Erfahre, wie dieser Motor ohne den Einsatz von Seltenen Erden arbeitet und dennoch eine außergewöhnliche Effizienz erreicht.
Technische Spezifikationen und Leistungsmerkmale:
- Energieeffizienz: Der IE5-Synchronreluktanzmotor gehört zur höchsten Effizienzklasse (IE5) und bietet bis zu 50 % geringere
Energieverluste im Vergleich zu Standard-IE2-Motoren.
- Kühlung und Geräuschentwicklung: Durch ein spezielles Design und optimierte Magnetflussführung wird die
Wärmeentwicklung minimiert, was eine längere Lebensdauer und einen leiseren Betrieb ermöglicht.
- Drehmomentverhalten: Der Motor zeichnet sich durch ein hohes Anlaufdrehmoment und eine stabile Drehmomentkennlinie
über den gesamten Drehzahlbereich aus.
Anwendungsgebiete und Vorteile in der Praxis: Wir zeigen, wie der IE5-Synchronreluktanzmotor in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden kann und welche Vorteile er in der Praxis bietet. Beispiele umfassen Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Förderanlagen.
Kombination mit Frequenzumrichtern: Besonders hervorzuheben ist die ideale Kombination des IE5-Synchronreluktanzmotors mit ABB-Frequenzumrichtern. Diese Kombination optimiert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Steuerbarkeit und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Betriebsbedingungen.
Verschiedene Typen von IE5-Synchronreluktanzmotoren:
- Ex-Bereich-Varianten: Entdecke die speziellen Varianten der IE5-Synchronreluktanzmotoren, die für explosionsgefährdete
Bereiche (Ex-Bereiche) entwickelt wurden. Diese Motoren bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit in gefährlichen
Umgebungen.
- Kühlungsoptionen: Erfahre mehr über die unterschiedlichen Kühlungsoptionen wie luftgekühlte und flüssigkeitsgekühlte
Varianten, die für verschiedene industrielle Anwendungen und Betriebsbedingungen optimiert sind.
Innovative Antriebstechnologie: Der IE5-Synchronreluktanzmotor
Für eine detaillierte Vorschau auf die Themen des Webinars können folgende Webseiten angesehen werden:
- IE5-Synchronreluktanzmotor
- IE5-SynRM - die ideale Kombination
Das Webinar richtet sich an Ingenieure, Techniker und Entscheidungsträger, die an modernster Antriebstechnologie interessiert sind.