
📅 Datum: 19.11.2026
⌚ Uhrzeit: 11:15 Uhr
📍 Dauer: 45 Minuten, inkl. 15 Min Q&A
✅️ Beleg: Pilotprojekt Stora Enso: rund 47 % Energieeinsparung bei einem 1,25-MW-Gebläse.“ ²
Der ABB MV TitaniumTM
Viele große Motoranwendungen laufen mit Drossel- oder Bypass-Regelung, weil eine echte Drehzahlregelung bisher an Platz oder Aufwand scheiterte. Die Folge sind unnötige Energiekosten und CO₂-Emissionen.
Im Webinar zeigen wir, wie MV Titanium™ das ändert: ein Motor mit integriertem Antrieb, der bestehende Anlagen effizienter macht, ohne Neubau.
Der Hebel für mehr Effizienz
Du erkennst, wo bei großen Motoranwendungen Energie verloren geht und wie groß dein Potenzial zur CO₂-Reduktion ist.
2-in-1-Technologie
Du erfährst, wie Motor und Antrieb in einer Lösung zusammenspielen und welche konkreten Vorteile das für Installation, Prozesskontrolle und Betrieb bringt.
Einsparpotenziale erschließen
Du siehst, wie viel Energie sich bei Pumpen, Lüftern und Kompressoren durch Drehzahlregelung statt Drosselung sparen lässt, laut ABB um bis zu 55 %¹.
Einfache Nachrüstung
Du verstehst, wie die Installation direkt im Prozessumfeld die Modernisierung planbar und ohne Umbau im Elektroraum macht.
Praxisbeispiel aus der Industrie
Lerne von erfolgreichen Use-Cases aus der Industrie, mit unserem Praxisbeispiel Stora Enso: Energieeinsparung und einfache Inbetriebnahme
Anhand des Praxisbeispiels Stora Enso zeigen wir: Ein 1,25-MW-Gebläse mit DOL-Motor wurde durch MV Titanium™ ersetzt. Die Einheit wurde direkt in der Prozessumgebung installiert, weil im Elektroraum kein Platz war. Das Ergebnis aus dem Pilotprojekt: rund 47 % Energieeinsparung (ca. 2.500 MWh) und etwa 65 t CO₂ weniger².
Das Webinar richtet sich an Planer, Betreiber und Modernisierer großer Motoranwendungen in industriellen Anlagen, besonders an Betriebsingenieure, Anlagenplaner, Instandhalter und Energiemanager.
Melde dich jetzt kostenlos an. Den Teilnahme-Link erhältst du bequem per E-Mail.
Wir freuen uns auf dich!
Dein ABB Motion Team
Keine Zeit? Kein Problem: Alle registrierten Teilnehmer erhalten im Nachgang die vollständige Aufzeichnung.
¹ Bei Pumpen, Lüftern und Kompressoren mit einer typischen Durchflussverteilung von 30–100 % (Mittelwert 65 %). Je nach Anwendung. Quelle: ABB
² Pilotprojekt, Ergebnisse laut ABB.