Cybersecure Manufacturing: So machst du deine Anlagen fit für 2027

26.03.2026 | 11:00 Uhr (60 Min. inkl. Q&A)

26.03.2026 | 11:00 Uhr (60 Min. inkl. Q&A)

Ab Januar 2027 wird es ernst: Die EU Maschinenverordnung 2023/1230 (MVO) ersetzt die bisherige Richtlinie und bringt weitreichende Änderungen – von Cybersicherheit über digitale Dokumentation bis hin zu erweiterten Sicherheitsanforderungen.  

Parallel dazu greift der Cyber Resilience Act (CRA):  
Bereits ab dem 11. September 2026 gelten erste Meldepflichten zu Sicherheitsvorfällen und Schwachstellen, und ab dem 11. Dezember 2027 wird der CRA vollständig verpflichtend.  

Wer Maschinen entwickelt, baut oder betreibt, muss jetzt handeln, um rechtzeitig compliant zu sein.  

Thema:  

Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 & Cyber Resilience Act: Wie du dich auf die Änderungen vorbereitest  

Das erwartet dich: 

  • Neue Anforderungen an Cyber Security und an Security for Safety im Rahmen der Maschinenverordnung und des Cyber Resilience Acts 

  • Aktueller Branchenstand und Ausblick auf die Normung  
    (z. B. EN 50742, EN IEC 62443)  

  • Umsetzung gesetzlicher Fristen in der Praxis  

  • Auswirkungen auf die technische Dokumentation  

  • Praxisnahe Schritte für deine Vorbereitung bis 2027  

Termin:  

Datum: 26.03.2026  
Uhrzeit: 11:00 Uhr  
Dauer: 60 Minuten inkl. Q&A  

Das Webinar richtet sich an Ingenieure, Maschinenbauer, Betreiber, Sicherheitsverantwortliche und Entscheider, die den Übergang zur neuen Rechtslage aktiv gestalten möchten.  

Experten:

  • Andreas Schader – Global Product Manager Standardization – ABB Motion
  • Tobias Blickle – Product Marketing Specialist – ABB Electrification

        

Moderator:

  • Sven Glöckler – Segment Manager OEM – ABB Electrification

 

Bring deine Fragen mit!  
Unsere Experten sprechen im Anschluss direkt mit dir über deine individuellen Herausforderungen.    

Melde dich jetzt kostenlos an. Den Teilnahme-Link erhältst du bequem per E-Mail.  

Keine Zeit? Kein Problem: Alle registrierten Teilnehmer erhalten im Nachgang die vollständige Aufzeichnung.

Wir freuen uns auf dich!  

Deine Experten von ABB

 

Webinaranmeldung

Meine Einwilligung kann ich jederzeit bei der ABB AG, Kallstadter Straße 1, 68309 Mannheim, oder per Mail an motion@de.abb.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.