Die richtige Motorenauswahl entscheidet über Energieverbrauch, Kosten und Platzbedarf. Im Webinar zeigen ABB-Experten, wie du Motorenlösungen für den Ex-Bereich sicher auslegst, Fremdumrichter richtig kombinierst und dabei Energie und Kosten sparst.
Thema:
Moderne Antriebslösungen im Ex-Bereich: Energie, Kosten und Platz sparen mit der neuen M5GP-Plattform
Das erwartet dich im Webcast:
– Energieeffizienter im Ex-Bereich: Wie moderne IE6- und SynRM-Motoren helfen, Energieverbrauch und Betriebskosten zu senken.
– Kompakter planen: Wann eine kleinere Motorbaugröße möglich ist und wie sich dadurch Platz und Kosten sparen lassen.
– Fremdumrichter sicherer einsetzen: Worauf es ankommt, wenn Motor und Frequenzumrichter von unterschiedlichen Herstellern stammen.
– Mehr aus dem Motor herausholen: Die Vorteile der neuen Loadability-Kurven und wie sie die Auslegung erleichtern.
– 87 Hz als Chance nutzen: Wann ein Betrieb bei 87 Hz statt 50 Hz sinnvoll ist und wie dadurch eine kleinere Motorgröße möglich wird.