En ABB, entendemos los desafíos únicos que enfrentan los fabricantes de maquinaria. Por eso, hemos desarrollado soluciones paquetizadas que combinan variadores, PLCs y HMIs para ofrecer máxima eficiencia, flexibilidad y control en una amplia gama de aplicaciones industriales.
En el dinámico y competitivo mundo de la fabricación de maquinaria, la eficiencia y la precisión son factores cruciales para el éxito. Los variadores de frecuencia y los PLCs se han convertido en componentes esenciales para los fabricantes que buscan optimizar el rendimiento de sus equipos y reducir costes operativos. Estos dispositivos no solo permiten un control preciso de la velocidad y el par del motor, sino que también ofrecen una serie de beneficios adicionales que pueden transformar la manera en que operan las máquinas.
Control inteligente y versátil para maquinaria estándar
Solución completa para aplicaciones industriales comunes que requieren control preciso y eficiencia energética. Combinación con la mejor dinámica en control de motor para variadores compactos y PLC con plataforma Codesys.
Ideal para:
Mezcladoras, compresores, trefiladoras téxtiles, lavadoras y secadoras, empacadoras, flejadoras, sistemas de transporte y ventilación & bombeo.
Beneficios:
Detección de rotor bloqueado.
Regulación PID.
Interfaz de usuario personalizable.
Inteligencia en el PLC.
Optimización de energía.
Automatización esencial con máxima simplicidad
Ideal para fabricantes que buscan una solución económica y funcional para tareas simples con interfaz intuitiva.
Ideal para:
Barreras automáticas, transportadores simples, bobinadoras simples, mezcladoras simples, sistemas PFC 1+1, sierras circulares.
Beneficios:
Solución económica.
Interfaz personalizable.
Reducción de cableado y pulsantería.
Control básico desde el variador.
Librerias para HMI disponibles con operación y diagnóstico completos para varios convertidores de frecuencia.
Rendimiento avanzado para procesos exigentes
Diseñado para maquinaria compleja que requiere un control preciso, seguridad avanzada y eficiencia energética.
Ideal para:
Llenadoras, hiladoras, empacadoras / flejadoras complejas, moldeadoras de cajas, trefiladoras de metal, sistemas de bobinado, sierras, transportadores, volteadores, elevadores.
Beneficios:
Control vectorial con encoder y resolver.
Reducción tiempo proceso.
Control de par.
Continuidad y uniformidad de proceso.
Reducción de picos de corriente.
Reducción de energía.
Control de freno mecánico específico para elevaciones.
Profinet, Ethercat, Ethernet IP, Profisafe, CIPsafety.
Potencia, precisión y seguridad para los desafíos más exigentes
Solución de alto rendimiento para aplicaciones de elevación, motion y procesos industriales críticos.
Ideal para:
Grúas puente y torre y cualquier tipo de elevación. Extrusoras, centrífugas, sistemas de bobinado, máquinas de corte al vuelo, procesos de motion complejos.
Beneficios:
Software específico para: grúas, motion, bobinadoras.
Funciones de seguridad (STO, SS1, SSE, SLS, varSLS , SMS , SBC , POUS , SSM , SDI).
Comunicación PLC PROFIsafe maestro-maestro.
Interfaz con usuario customizable.
Integracion con funciones PLC Open y Motion Control.
Aplicativo Codesys IEC integrado en el drive para desarrollos propios.
Lazo de control DTC (no es necesario encoder en el 95% de las aplicaciones).
Seguridad PLC (SIL3,PLe).
Acciona, controla y supervisa cualquier máquina simple con esta solución completa de automatización. El convertidor de frecuencia ACS180 será el encargado del accionamiento de motores, mientras que la pantalla CP600 y el PLC AC500 eCo gestionarán el control de la máquina y la supervisión del funcionamiento de todos los elementos que puedan estar incluidos.
PLC AC500 de ABB es una tecnología probada para industrias, fabricantes de maquinaria e infraestructuras, que ofrece soluciones avanzadas para todo tipo de aplicaciones. Fáciles de integrar y con un largo ciclo de vida, nuestros dispositivos de automatización ayudan a nuestros clientes, socios y fabricantes de equipos a mejorar la productividad, la fiabilidad, la seguridad y la conectividad segura en la nube.
En ABB ofrecemos una gama de convertidores de frecuencia de baja tensión diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de maquinaria y las industrias de proceso, con opciones que van desde soluciones compactas y fáciles de usar hasta sistemas industriales escalables y de alto rendimiento.
El ACS180 es un convertidor de frecuencia compacto y robusto, ideal para aplicaciones de hasta 22 kW. Este variador de velocidad (VSD) ofrece un rendimiento superior con todas las funciones esenciales integradas, incluyendo el control vectorial para motores de inducción y de imanes permanentes. Su diseño facilita la conexión al sistema de automatización mediante Modbus RTU, y su programación adaptativa permite personalizar la funcionalidad del variador, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de CO2.
El ACS380 se destaca por su modularidad y facilidad de integración con sistemas de automatización. Este convertidor preconfigurado es perfecto para aplicaciones de par constante como mezcladoras y cintas transportadoras. Su interfaz de usuario basada en iconos y la programación adaptable simplifican su configuración y uso. Además, cuenta con funciones de seguridad integradas como el Safe Torque Off (STO), garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.
Para aplicaciones industriales más exigentes, ABB ofrece una amplia gama de convertidores de frecuencia industriales que cubren potencias desde 0,18 kW hasta 100 MW. Estos convertidores están diseñados para ofrecer un control de alta precisión y eficiencia energética, adaptándose a diversas industrias y aplicaciones. La familia de convertidores ACS880, por ejemplo, proporciona soluciones escalables y de alto rendimiento, con opciones de control directo de par (DTC) y características de seguridad funcional avanzadas.
Desde 2018, Glaston, líder mundial en tecnologías de procesamiento de vidrio, ha confiado en los variadores ABB como componente clave de su maquinaria. La colaboración comenzó con una decisión estratégica de encontrar un socio a largo plazo que pudiera ofrecer tanto excelencia técnica como capacidades de servicio global, que ABB estaba bien posicionada para cumplir.
Las operaciones en las industrias de la pulpa, el papel y el metal pueden requerir el movimiento eficiente de cientos de rollos de metal o de cartón de múltiples toneladas a diario en enormes almacenes de gran altura. Para ello, requiere una solución logística totalmente automatizada, creada por la empresa finlandesa Pesmel.
Sieger integra los variadores de maquinaria personalizados de ABB en sus fiables soluciones de automatización para las industrias textil, de aparcamientos y de almacenes, lo que permite una mayor productividad, seguridad y movimientos precisos para sus clientes.
Al proporcionar un control preciso del exigente proceso de deshidratación de lodos, donde el contenido de agua a menudo fluctúa, el variador de frecuencia para maquinaria ABB ACS180 ha demostrado ser la solución perfecta.
Con la adopción del convertidor «a la medida» de sus máquinas, este fabricante de maquinaria ha conseguido exactamente lo que necesitaba en términos de fiabilidad, tiempo de funcionamiento, facilidad de uso y soporte.
Dilmenler Textile Machinery refuerza su estrecha colaboración con ABB para disfrutar de las importantes ventajas de sus convertidores personalizados, PLC, asistencia en ingeniería de aplicaciones y herramientas avanzadas que hacen que la construcción y la puesta en marcha de las máquinas se pueda realizar de una forma fácil y fiable.
Trabajando juntos, ABB y Optimak confirman que el versátil variador de maquinaria ACS380 es perfectamente adecuado para estas aplicaciones de manipulación de materiales.
Te ayudamos a automatizar tus procesos en la fabricación de maquinarias