Data Centre Solutions by ABB

MAXIMALE STROMZUVERLÄSSIGKEIT
ENERGIEVERSCHWENDUNG STOPPEN.
UNBEGRENZT SKALIEREN.

Ausfallzeiten schaden dem Vertrauen. Steigende Energiekosten schmälern die Gewinne. Skalierung ohne die richtige Technologie gefährdet Ihr Geschäft. Während die Nachfrage nach digitalen Diensten weiter steigt, stehen Rechenzentren unter Druck, mehr Kapazität, höhere Effizienz und kompromisslose Verfügbarkeit zu liefern – und gleichzeitig anspruchsvolle Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Wir bei ABB wissen, wie wir Ihr Rechenzentrumsgeschäft mit unseren Lösungen für SPS-Automatisierung, Frequenzumrichter, Motoren und Stromerzeugung zum Erfolg führen.

—

Fundamente für intelligentere, leistungsstärkere Rechenzentren

01
Verfügbarkeit

Die Zuverlässigkeit von Rechenzentren wird zunehmend durch intelligente Automatisierung, vorausschauende Wartung und integrierte Redundanz bei Strom- und Kühlsystemen geprägt. Betreiber setzen auf KI-gestütztes Monitoring und resiliente Hybrid-Architekturen, um kontinuierliche 24/7-Verfügbarkeit sicherzustellen.

02 
Effizienz

Die Effizienz von Rechenzentren wird durch KI-gestützte Optimierung, fortschrittliche Kühltechnologien und die Integration erneuerbarer Energien vorangetrieben. Modulares Design und hocheffiziente Stromsysteme reduzieren den Energieverbrauch zusätzlich und unterstützen Nachhaltigkeitsverpflichtungen.

03
Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit von Rechenzentren entwickelt sich durch modulare, vorgefertigte Designs und flexible Infrastrukturen weiter, die eine schnelle Erweiterung ohne Betriebsunterbrechungen ermöglichen. Cloud-Integration und standardisierte Komponenten ermöglichen nahtloses Wachstum, um der steigenden digitalen Nachfrage gerecht zu werden.



—

Geschäftsanforderungen in messbare Ergebnisse verwandeln

Efficiency image

Effizienz, die sich auszahlt

Energieeffizienz steigert die Rentabilität. Intelligente Rechenzentrumskühlung kann den Energieverbrauch um bis zu 60 % senken. ABBs SPSen, Frequenzumrichter und hocheffiziente Motoren passen die Kühlung an den tatsächlichen Bedarf an – reduzieren Verschwendung, senken Kosten und fördern Nachhaltigkeitsziele.

Überzeugen Sie sich selbst! Probieren Sie den Energiesparrechner aus ➞

Power quality image

Netzqualität unter Kontrolle

Instabile Stromversorgung und Oberschwingungen gefährden die Verfügbarkeit und erhöhen die Kosten. Führende Betreiber setzen auf Frequenzumrichter mit extrem niedrigen Oberschwingungen (Ultra Low harmonic drives ) für die Kühlung, die < 3 % THDi liefern und ein sauberes, stabiles Netz gewährleisten. Sperrige Filter oder Überdimensionierung sind nicht erforderlich. IEEE- und IEC-konform senken sie die Hardwarekosten und schützen empfindliche Lasten.

Überwinden Sie die Herausforderungen von Oberschwingungen ➞

Reliability image

Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können

Halten Sie Ihr Rechenzentrum 24/7 in Betrieb mit bewährten ABB-Frequenzumrichtern, -Motoren und -Generatoren, die für unternehmenskritische Anwendungen entwickelt wurden und kontinuierliche Verfügbarkeit, stabile Leistung und die Gewissheit bieten, dass Ihr Rechenzentrum immer verfügbar ist.

Lesen Sie unser Qualitäts- und Zuverlässigkeits Whitepaper ➞

Scalability image

Unbegrenzt skalieren

Mit wachsender Nachfrage skaliert ABB mit Ihnen und für Sie. Mit globaler Präsenz und einem vollständigen Portfolio an Frequenzumrichtern, Motoren, SPSen und unterstützenden Lösungen ist ABB Ihr One-Stop-Partner für zukunftssichere Rechenzentrumsinfrastruktur.

Erfahren Sie mehr über unsere OEM-Hubs ➞

Sind Sie Betreiber eines Rechenzentrums?

Erfahren Sie mehr über die häufigsten Fallstricke bei der Rechenzentrumskühlung, die Ihre unternehmenskritische Anlage gefährden können. Lesen Sie unseren Leitfaden, um zu sehen, wie Sie diese mit den führenden Technologien am Markt überwinden können.
Download

Bauen Sie Kühlmaschinen?

 

Wir möchten Ihr Partner beim Bau der effizientesten und zuverlässigsten Kältemaschinen, CRAHs und Kühlmittelverteilungseinheiten sein. Machen Sie sich mit innovativen Motor- und Frequenzumrichter-Technologien vertraut, die die Zukunft der Rechenzentren neu gestalten.
Download

Spezifizieren Sie technische Systeme?

Beginnen Sie mit der Spezifikation von Frequenzumrichtern für die Kühlungssteuerung unter Berücksichtigung ihrer Netzqualitätsleistung, damit das Rechenzentrumsnetz von stabilem Betrieb und Effizienz durch reduzierte elektrische Oberschwingungen profitiert.
Download

—

Lösungen, die die Rechenzentrumsbranche verändern

Aufbauend auf über 140 Jahren Fachkompetenz im Bereich elektrischer Antriebsstränge und mit mehr als 22.000 Mitarbeitern in 100 Ländern innovieren wir und erweitern die Grenzen der Technologie, um zu hocheffizienten, wirklich zuverlässigen und skalierbaren Lösungen für Rechenzentren beizutragen. Sehen Sie sich unser Angebot an, um Ihr Geschäft erfolgreich zu machen.

FrequenzumrichterSPSenNiederspannungs-MotorenHochspannungs-MotorenMotoren mit integrierter DrehzahlregelungGeneratorenSynchronkondensatorenService

ACH580 ULH-Frequenzumrichter (Ultra-Low Harmonic) bieten erhebliche Vorteile für Rechenzentren, darunter effiziente Kühlungssteuerung, erweiterte Netzkapazität, Betriebszuverlässigkeit und einfachere Integration – was sie zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen langfristigen Kühllösung macht.

Mehr erfahren ➞

ACS880 Multidrive-Frequenzumrichter können zusätzlich ein 800-VDC-Stromverteilungssystem schaffen und Energieeffizienz sowie hohe Zuverlässigkeit durch einen gemeinsamen DC-Bus bieten. Zu den Hauptvorteilen gehören reduzierte Verkabelung, verbesserte Energiezirkulation, kleinerer Platzbedarf sowie erhöhte Systemzuverlässigkeit und -stabilität. Sowohl Luft- als auch Flüssigkeitskühlung sind für den Frequenzumrichter verfügbar.

Mehr erfahren ➞

Die AC500-Plattform ist eine bewährte Technologie für die Rechenzentrumsautomatisierung. Ihre skalierbaren SPSen, I/O-Module und HMIs unterstützen sich entwickelnde Branchenanforderungen und arbeiten zuverlässig in Gebäudemanagement, Kühlung und Energieverwaltung.

Mehr erfahren ➞

IEC- und NEMA low voltage Motoren mit bis zu IE5+ Effizienzklasse betreiben zuverlässig Kühlanwendungen in grauen und weißen Bereichen von Rechenzentren. Bei unseren Motoren verfügen wir über mehr als 100 Jahre Erfahrung.

Mehr erfahren über IEC-LV-Motoren ➞

Mehr erfahren über NEMA-LV-Motoren ➞

ABB High Voltage Induktionsmotoren kombinieren hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz mit anpassbaren Designoptionen. Globaler Support gewährleistet einfache Wartung während ihres gesamten Lebenszyklus.

Mehr erfahren über HV-Motoren ➞

LV Titanium Variable Speed Motoren vereinen ein fortschrittliches Frequenzumrichter-Modul und einen hocheffizienten IE5-Motor in einer unkomplizierten Plug-and-Play-Plattform.

Learn more ➞

LV EC Titanium NEMA-Motoren kombinieren Reluktanz- und Permanentmagnettechnologien für ein hocheffizientes, vernetztes System.

Mehr erfahren ➞

ERH-Motorenverwenden einen leichten Außenrotor, der direkt auf der Lüfternabe montiert ist, für kompakte, wartungsfreie Luftstromsteuerung.

Mehr erfahren ➞

Stromgeneratoren bieten zuverlässige Stromversorgung mit 100 % Verfügbarkeit, hoher Stromqualität und erstklassiger Leistungsdichte.

Mehr erfahren ➞

Synchronkondensatorenhelfen, das Netz während der Integration erneuerbarer Energien zu stabilisieren und sind für die Zuverlässigkeit von Rechenzentren unerlässlich.

Mehr erfahren ➞

ABB und OctaiPipe optimieren die Kühlinfrastruktur von Rechenzentren, um den Energiebedarf zu reduzieren, die Energiesicherheit zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ergebnis: eine On-Premise-KI-Plattform zur Kühlungsoptimierung mit bis zu 30 % Energieeinsparungen, schneller Implementierung und kurzer Amortisationszeit – ohne neue Hardware.

Mehr erfahren ➞

Unabhängig von Ihrer motorgetriebenen Anwendung – ob Pumpen, Lüfter, Kompressoren oder andere – verbraucht sie vermutlich mehr Energie als nötig. Eine ABB-Energiebewertung erkennt die größten Verbraucher und empfiehlt Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Nachhaltigkeit.

Mehr erfahren ➞

—

Bereit, ein intelligenteres, leistungsstärkeres Rechenzentrum aufzubauen?

Wir, die Experten von ABB, freuen uns darauf, mit Ihnen zu besprechen, wie wir Ihr rechenzentrumsrelevantes Geschäft robuster, effizienter und bereit für die zukünftige Expansion machen können.

Kontaktieren Sie uns








 
© Copyright 2025 ABB | Provider information | Cookie and Privacy Policy