Effiziente Pumpenleistung

IE5-Ultra-Premium-Motor für explosionsgefährdete Bereiche

23.05.2024 | 11:15 Uhr

IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit

23.05.2024 | 11:15 Uhr

ABB erweitert ihre Familie von IE5-Synchronreluktanzmotoren (SynRM) um ein bemerkenswertes Mitglied -
den IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit. Dieser innovative Motor reduziert Energieverluste um bis zu
40 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen IE3-Motoren und bietet gleichzeitig höchste Sicherheit in
explosionsgefährdeten Bereichen.

Höchste Energieeffizienz und Sicherheit vereint
Der IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit wurde speziell für anspruchsvolle drehzahlgeregelte
Industrieanwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt. Er zeichnet sich durch präzise
Regelung und hohe Effizienz über den gesamten Drehzahlbereich aus, selbst bei Teillast. Dies macht ihn
zur idealen Wahl für die Aufrüstung von Standard-Asynchronmotoren in Branchen wie der Öl- und
Gasindustrie, Chemieindustrie, Holzverarbeitung und Mehlmühlen, wo explosive Gase, Dämpfe oder
Stäube auftreten können.

Kosteneffiziente Lösung für höhere Zuverlässigkeit
Der neue IE5-SynRM-Motor bietet nicht nur erhebliche Energieeinsparungen, sondern ermöglicht auch eine kosteneffizientere Auslegung. In Zone-1-T3-Bereichen, in denen zuvor druckfeste Motoren erforderlich waren, können diese kühleren Motoren eingesetzt werden. In Zone 2 ermöglicht die höhere Leistung der Synchronreluktanzmotoren bei gleicher Baugröße Kostenreduktionen, da kleinere Motoren verwendet werden können.

Verbesserte Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer
Der IE5-SynRM mit erhöhter Sicherheit zeichnet sich durch einen kühleren Betrieb im Vergleich zu Standardmotoren aus. Dies senkt die Lagertemperatur um bis zu 15°C und die Wicklungstemperatur um
bis zu 30°C. Dies führt zu einer erhöhten Zuverlässigkeit, verlängert die Lebensdauer des Motors und reduziert den Wartungsbedarf erheblich.

Umweltfreundliche Technologie
Die Synchronreluktanz-Technologie kombiniert die Leistungsfähigkeit von Permanentmagnetmotoren mit der Wartungsfreundlichkeit von Asynchronmotoren. Diese Motoren verzichten auf Magneten oder seltene Erden
und tragen somit zum Umweltschutz bei.

Verfügbarkeit und Leistungsstärke
Die IE5-SynRM-Motoren mit erhöhter Sicherheit sind in Leistungsbereichen von 5,5 bis 315 Kilowatt und
in den Baugrößen von IEC 132 bis 315 erhältlich.


Termin:

Datum: 23.05.2024
Uhrzeit: 11:15 Uhr (MEZ)
Dauer: 45 Minuten inkl. Q&A

Nutze die Gelegenheit zum Austausch mit unseren Experten und registrieren dich kostenfrei für das Online-Webinar. Den Link zur Teilnahme am Online-Webinar erhältst du nach Registrierung per E-Mail. 

Wir freuen uns darauf, dich in unserem Live-Webinar begrüßen zu dürfen!
 

Ihr ABB Motion Team
 

Keine Zeit? Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten eine vollständige Aufzeichnung des Webinars.
 

Webinaranmeldung

Meine Einwilligung kann ich jederzeit bei der ABB AG, Kallstadter Straße 1, 68309 Mannheim, oder per Mail an motion@de.abb.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.