Moderna sågverk är kontinuerliga högkapacitetsmiljöer där hundratals drivsystem, motorer och styrpunkter måste samverka i ett koordinerat system. Från stockintag till sortering och torkning hänger varje steg i processen ihop.
Råmaterialet varierar ständigt i diameter, densitet och fukthalt. Belastningen är cyklisk och dynamisk. Mekanisk påfrestning, damm och vibrationer är en del av vardagen. Samtidigt måste produktionen vara stabil, energieffektiv och säker, utan avbrott.
Sågverksägare mäter prestanda över hela linjen. Framgång bygger på sömlös integration där varje axel, varje drivsystem och varje styrning fungerar tillsammans, enkelt och tillförlitligt.
Träbearbetningsmaskiner kan fungera på olika sätt för olika användningsområden, men alla kräver produktivitet, driftsäkerhet, energieffektivitet och säkerhet för att fungera i tuffa miljöer.
ABB samarbetar med maskinbyggare för att leverera skalbara driv-, motor- och automationsplattformar för komplexa produktionssystem, med stöd av global expertis och regionala OEM-hubbar.
ABB stödjer OEM:er med kompatibla frekvensomriktare, motorer och automationsplattformar som är utvecklade för krävande, systemövergripande prestanda.
Standardiserade verktyg och välbekanta gränssnitt minskar ingenjörskomplexiteten. ABB:s kompatibla omriktarportfölj hjälper OEM:er att hantera komplexa sågverksinstallationer, från enskilda maskiner till kompletta produktionslinjer.
Noggrann motor- och positionsstyrning utan externa kodare. Färre komponenter, ökad robusthet och tillförlitlig prestanda, från noll hastighet till avancerade positioneringsapplikationer.
ABB:s ACS880 regenerativa omriktare och gemensamma DC-system återanvänder bromsenergi i cykliska applikationer. SynRM-motorer med hög verkningsgrad minskar förluster vid kontinuerlig drift.
ABB:s PLC AC500-S erbjuder SIL 3 / PL e-certifierad säkerhet med säker Ethernet-kommunikation. Integrerade säkerhetsfunktioner i omriktarna förenklar maskindesign och säkerställer trygg drift.
Enhetliga verktyg, global tillgänglighet och tillståndsbaserade omriktare förenklar driftsättning och underhåll i stora sågverksinstallationer och stödjer långsiktig tillgänglighet och produktivitet.
Lokal support, regionala OEM-hubbar och global expertis – vi hjälper maskinbyggare att designa, utveckla och leverera högpresterande sågverksmaskiner.
I takt med att sågverkssystem blir större och mer komplexa måste maskinbyggare säkerställa hög och stabil tillgänglighet, optimerad energianvändning och integrerad säkerhet. Den här guiden visar hur ABB:s plattformar för drivsystem, motorer och automation stödjer skalbara sågverksmaskiner med hög prestanda – från enskilda maskiner till kompletta produktionslinjer.
A long-term collaboration delivers harmonized automation and motion control solutions for high-efficiency sawmill operations.
HewSaw developed a new hydraulic power unit using ABB SynRM motors and drives to improve energy efficiency, reduce noise, and enhance sawline performance.
Nordautomation and ABB achieved record log conveyor speeds while improving precision and energy efficiency through advanced drive technology.
Valutec improves kiln performance and sustainability by using ABB IE5 SynRM motors and drives in its advanced lumber drying solutions.
The Finnish sawmill technology company partners with ABB’s Energy Efficiency Movement to advance sustainable and energy-efficient wood processing worldwide.
Kuhmo leads the way in sustainable sawmill operations by using ABB IE5 SynRM motors and regenerative drives to significantly reduce energy consumption.
Genom att anpassa effekten efter det faktiska processbehovet minskar frekvensomriktare energianvändningen i sågverkets olika applikationer. I kombination med högeffektiva motorer ger de mätbara besparingar i energiintensiva processer, såsom torkning.
Byggda för tuffa miljöer och kontinuerlig drift levererar ABB:s frekvensomriktare, motorer och automationslösningar stabil prestanda och hög tillgänglighet i hela sågverket, så att produktionen kan hållas igång – tryggt och säkert.
ABB Motions OEM Hubbar stöttar sågverksmaskinbyggare med regional expertis, applikationstester och nära samarbete. Genom ett tätt samarbete med ABB:s specialister går utvecklingen snabbare och de tekniska riskerna minskar. Slutresultatet är maskiner med tillförlitligt prestation i krävande sågverksmiljöer.
Säkerhet, cybersäkerhet och regelefterlevnad – inbyggt från start
Från och med den 20 januari 2027 ersätter EU:s maskinförordning (EU) 2023/1230 det nuvarande maskindirektivet (2006/42/EG). Den nya förordningen inför skärpta krav på funktionell säkerhet, cybersäkerhet och digital dokumentation. Efterlevnad blir obligatorisk för CE‑märkning och för maskiner som släpps ut på EU‑marknaden.
Maskinbyggare som konstruerar och tillverkar maskiner för träbearbetning måste säkerställa att uppkopplade system – inklusive frekvensomriktare, PLC:er och automationskomponenter – är integrerade på ett säkert sätt vilket gör att cyberincidenter inte kan äventyra maskinsäkerheten.
När en av de första frekvensomriktarna installerades i ett sågverk för över 50 år sedan inleddes ABB:s resa inom träbearbetning. Sedan dess har vi utvecklat teknik som möter kraven på prestanda, effektivitet och driftsäkerhet i dagens moderna sågverk.
I dag speglas den erfarenheten i en skalbar och fullt kompatibel plattform som är utformad för att förenkla konstruktionen, samtidigt som plattformen levererar tillförlitlig, energieffektiv och säker maskinprestanda.
Skalbar plattform för sågverks OEM:er
ABB erbjuder ett komplett sortiment av frekvensomriktare som täcker applikationer från kompakta maskiner till processer med höga effekter inom industrin. Byggda på den fullt kompatibla plattformen delar ABB:s frekvensomriktare samma styrarkitektur och ingenjörsverktyg – vilket förenklar konstruktion, idrifttagning och livscykelhantering.
ACS880 – industriomriktare för krävande applikationer
ACS880 används i stor utsträckning i sågverk och levererar exakt varvtals- och momentstyrning för laster med hög tröghet och cyklisk drift. Positionering utan pulsgivare, regenerativa lösningar och integrerad säkerhet möjliggör tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.
AC500 – integrationsryggraden för moderna sågverk
Sågverk består ofta av maskiner från flera olika leverantörer. AC500 knyter ihop dem på ett tillförlitligt sätt. Med stöd för öppna fältbussar, integrerad säkerhet (AC500-S) och sömlös kommunikation med drivsystem skapar AC500 en säker och skalbar automationsplattform för hela linjen – utvecklad i en och samma ingenjörsmiljö.
CP600 HMI – Tydlig överblick. Snabbare beslut
CP600 ger en samlad överblick över process- och drivdata i ett intuitivt gränssnitt. Integrerad diagnostik och säker OPC UA-kommunikation möjliggör effektiv drift, snabbare felsökning och smidig digital integration.
Lågspänningsmotorer för krävande sågverksmiljöer
ABB:s lågspännings-IEC-motorer är utvecklade för hög mekanisk robusthet, hög verkningsgrad och långsiktig driftsäkerhet i tuffa sågverksmiljöer. Med hållbar konstruktion, effektivt skydd mot damm och vibrationer samt sömlös integration med ABB:s frekvensomriktare levererar de stabil och energieffektiv prestanda även vid kontinuerlig tung drift.
Nästa nivå av energieffektivitet med SynRM-teknik
ABB:s magnetfria SynRM-motorer uppnår verkningsgrader upp till IE6 och minskar både förluster och driftstemperaturer, samtidigt som den långsiktiga tillförlitligheten förbättras. Utan användning av sällsynta jordartsmetaller möjliggör de en hållbar och framtidssäker maskinkonstruktion för sågverk – särskilt i kombination med ABB:s frekvensomriktare.
Service för motorer, generatorer och drivsystem
Vi hjälper industrin att arbeta med hög prestanda och att bli mer produktiv, effektiv och hållbar – så att den kan prestera bättre än förväntat.
Hej, jag heter Peter Johansson och är segmentsansvarig inom träbearbetning och sågverk. Jag arbetar nära maskinbyggare för att stötta krävande applikationer inom träindustrin.
Med stark lokal närvaro och tillgång till ABB:s globala kunnande hjälper vi OEM‑företag att utveckla tillförlitliga, effektiva och skalbara sågverksmaskiner. Jag pratar gärna om ditt nästa projekt.