Entdecke die Möglichkeiten der Stromerzeugung mit dem rückspeisefähigen Frequenzumrichter ACS880-11, zertifiziert nach VDE-AR-N 4105. Mit Leistungen bis zu 110 Kilowatt bietet der ACS880-11 eine zertifizierte Lösung für Stromerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz. In unserem Webcast erfährst du, wie einfach ein solches System aufgebaut werden kann und welchen Funktionsumfang der Frequenzumrichter dafür bietet.
Highlights:
- Zertifiziert nach VDE-AR-N 4105
- Zahlreiche integrierte Funktionen für Erzeugungsanlagen
- Optimierter Kosten- und Platzbedarf
- Beitrag zur Stabilität des Versorgungsnetzes
- Minimierte Stillstandzeiten
Erfahre, welche Vorteile der ACS880-11 sonst noch bietet und wie er einen Mehrwert für deine Anlagen schaffen kann.