—
Rendimiento sin límites
Soluciones de ABB que superan los estándares:
Eficiencia Inigualable
Hasta 98% de eficiencia.
Producción Contínua
Control predictivo que evita paradas
Integración Total
Compatible con cualquier sistema
Seguridad Inteligente
Protección avanzada en cada operación
—
Tecnología más allá de los límites
ABB lleva la tecnología a un nuevo nivel con soluciones que maximizan la eficiencia, optimizan costos y garantizan un desempeño continuo sin precedentes.
—
Conoce los detalles del ACS8080
El ACS8080 redefine la industria con eficiencia, flexibilidad y alto desempeño.
Eficiencia
Hasta 98% de eficiencia.
Potencia
300 kW a 6700 kW.
Voltaje
De 3.3 a 6.9kV.
Frecuencia de salida
Hasta 250 Hz.
Compatibilidad
Integración sin límites.
Soporte sin interrupciones
Más que tecnología, un equipo experto para resolver cualquier desafío sin frenar tu operación.